Data teknis
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Ukuran kontainer [l] | 100 |
Aliran volume 1 | 30 |
Unit, tekanan maksimum yang diizinkan | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Suhu media maksimum yang diizinkan [°C] | 70 |
Suhu media minimum yang diizinkan [°C] | 10 |
Tipe | OLSW-030 |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

Price list OLSW
Informasi Produk
ID
(5.93 MB)

Price list OLSW
Informasi Produk
EN
(5.93 MB)

Berita Teknologi OLSW30
Informasi Produk
ID
(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Informasi Produk
EN
(0.67 MB)