OLSW-030-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

Nomor bagian
4791880
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
M20003778 6
M20003853 400
Ukuran kontainer [l] 100
Aliran volume 1 30
Unit, tekanan maksimum yang diizinkan bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Suhu media maksimum yang diizinkan [°C] 70
Suhu media minimum yang diizinkan [°C] 10
Tipe OLSW-030

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Price list OLSW
Informasi Produk ID

(5.93 MB)

Price list OLSW
Informasi Produk EN

(5.93 MB)

Berita Teknologi OLSW30
Informasi Produk ID

(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Informasi Produk EN

(0.67 MB)