Data teknis
Detail tambahan | Hidup/mati dengan perlindungan motor |
---|---|
Indikator penyumbatan | Visual 2bar |
Tegangan | 415V-50Hz-3Ph |
Pompa | Pompa roda gigi |
Pendingin/penukar panas | Pelat Penukar Panas Paking |
Versi | Alat tulis |
Ukuran | Housing 60l/laju aliran 20l |
Standar | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1: 2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008 |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Brosur produk
ID
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Brosur produk
EN
(13.47 MB)