N2S-M-320-480/60/3-6X-4-4-USA

Nomor bagian
4576617
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
M20003778 350
M20003853 480
Unit pengisian nitrogen, tipe N2S-M
Ukuran kontainer [l] 9
Aliran volume 1 0,9
Unit, tekanan maksimum yang diizinkan bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 60
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Suhu media maksimum yang diizinkan [°C] 70
Suhu media minimum yang diizinkan [°C] 10