LD-CCE 63 H 6 DRE/N

Nomor bagian
4480073
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Rongga ISO7368 12-11-1-16
Rangkaian produk LD-CCE .. DRE
Ukuran nominal 63
Pmax [bar] 420
Bahan penyegel NBR
M20003657 LD
M20003659 DRE
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 2
M20003680 10
M20003636 0
M20003637 10
M20003638 10
M20003639 0
M20003640 10
Desain Katup kartrid (logika)
M20003676 0

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Brosur produk ID

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Brosur produk EN

(3.46 MB)