Data teknis
Rongga | Unduh ISO7368 BD-10-2-A |
---|---|
Katup Qmax [l/menit] | 2.800 |
Rangkaian produk | L-CEE 40 KEGEL F |
Ukuran nominal | 40 |
Pmax [bar] | 420 |
Bahan penyegel | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | F |
M20003660 | 0 |
M20003677 | E,F |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Desain | Katup kartrid (logika) |
M20003676 | 14 |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brosur produk
ID
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brosur produk
EN
(1.74 MB)