L-CEE 32 H 6 CX-20/N

Nomor bagian
4457915
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Rongga Unduh ISO7368 BC-09-2-A
Katup Qmax [l/menit] 1.600
Rangkaian produk L-CEE 32 KEGEL C
Ukuran nominal 32
Pmax [bar] 420
Bahan penyegel NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Desain Katup kartrid (logika)
M20003676 20

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brosur produk ID

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brosur produk EN

(1.74 MB)