L-CEE 16 H 6 A-40/N

Nomor bagian
4456442
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Rongga Unduh ISO7368 BA-06-2-A
Katup Qmax [l/menit] 600
Rangkaian produk L-CEE 16 KEGEL A
Ukuran nominal 16
Pmax [bar] 420
Bahan penyegel NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 A
M20003660 0
M20003677 A
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Desain Katup kartrid (logika)
M20003676 40

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brosur produk ID

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Brosur produk EN

(1.74 MB)