4WE 6 JA A08-24DO/N

Nomor bagian
4414644
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Ketik, penggantian manual Penimpaan tersembunyi
Model 8 watt
Penggantian manual Ya.
Fungsi Katup pengarah proporsional 4/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup 4WE 6 JA 08
Desain koil 50/2345
Rongga ISO 4401-03-02-0-05
Katup Qmax [l/menit] 60
Rangkaian produk 4WE 6 JA 08
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 0 - 320
Coil 24 V DC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 80
Fungsi Katup spul
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 60
Ukuran nominal 6
Penunjukan objek 4WE 6 JA A08-24DO/N
Pmax [bar] 320
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 4414644
Nomor bagian, koil 4250889
Desain Dipasang berjenis-jenis

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brosur produk ID

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brosur produk EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk ID

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Brosur produk ID

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Brosur produk EN

(1.59 MB)