Data teknis
Standar | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008 |
---|---|
Pra-filter | OLF-5/4 Toploader |
Detail tambahan | Tanpa |
Teknologi pengukuran | Z |
Saluran keluar air | TBD |
Pemanas | Tanpa pemanas |
Indikator penyumbatan | VM 2 D.0 /-L24 |
Identifikasi elemen | Elemen penggabungan 20 inci |
Tegangan suplai | 400V-50Hz-3Ph |
Versi pompa | Pompa roda gigi |
Laju aliran nominal | 5 |
Ukuran | 10 elemen penggabungan |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media