PPV100S37-FRE07-P1-24G-K1E2C-10-4305 *

Nomor bagian
4371674
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
Melalui drive Pompa tunggal
Pelabuhan SAE, benang metrik
Posisi, port 1 Radial
Pengontrol Elektr. jarak jauh adj. tekan. kontr.
Segel Viton
Poros Poros kunci ISO Ø25mm
Flensa pemasangan Flensa pemasangan ISO Ø100 2 lubang
Arah rotasi Rotasi searah jarum jam
Perpindahan 37
Rentang pengaturan Tanpa
Ukuran PPV100S