P4WE 10 E60 A01-24PG/V

Nomor bagian
4366031
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
Coil Proporsional 24V
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 90
Fungsi Prop. katup arah
Ketik, penggantian manual Penimpaan tersembunyi
Model Default
Penggantian manual Ya.
Aktuator Proporsional
Desain koil 75/3164
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga ISO 4401-05-04-0-05
Katup Qmax [l/menit] 90
Rangkaian produk P4WE 10 E
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Fungsi Katup spul
Ukuran nominal 10
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel FKM
Nomor bagian, koil 4362402
Desain Dipasang berjenis-jenis

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Brosur produk ID

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Brosur produk EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brosur produk ID

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brosur produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk ID

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk EN

(1.27 MB)