P4WE 6 E16 A01-24PG/N

Nomor bagian
4350393
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
Coil Proporsional 24V
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 40
Fungsi Prop. katup arah
Ketik, penggantian manual Penimpaan tersembunyi
Model Default
Penggantian manual Ya.
Aktuator Proporsional
Desain koil 50/2345
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga ISO 4401-03-02-0-05
Katup Qmax [l/menit] 40
Rangkaian produk P4WE 6 E
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Fungsi Katup spul
Ukuran nominal 6
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil 4356848
Desain Dipasang berjenis-jenis

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0 MB)

Industrial Valves
Brosur produk ID

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brosur produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk ID

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Brosur produk ID

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Brosur produk EN

(1.37 MB)