4WE 10 H A01-24DG/N

Nomor bagian
4295416
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
Ketik, penggantian manual Penimpaan tersembunyi
Model Default
Penggantian manual Ya.
Fungsi Katup pengarah proporsional 4/3 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup 4WE 10 H
Desain koil 75/3164
Rongga ISO 4401-05-04-0-05
Katup Qmax [l/menit] 160
Rangkaian produk 4WE 10 H
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 0 - 350
Coil 24 V DC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 160
Fungsi Katup spul
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 160
Ukuran nominal 10
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil 4251230
Desain Dipasang berjenis-jenis

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Brosur produk ID

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Brosur produk EN

(2.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brosur produk ID

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brosur produk EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk ID

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk EN

(1.27 MB)