PPV100S56-FRE07-Z2-24G-K1E2C-10-4305 *
Nomor bagian
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
4277051
Data teknis
Melalui drive | Pompa tunggal |
---|---|
Pelabuhan | SAE, benang metrik |
Posisi, port 1 | Radial |
Pengontrol | Elektr. jarak jauh adj. tekan. kontr. |
Segel | Viton |
Poros | Poros kunci ISO Ø25mm |
Flensa pemasangan | Flensa pemasangan ISO Ø100 2 lubang |
Arah rotasi | Rotasi searah jarum jam |
Perpindahan | 56 |
Rentang pengaturan | Tanpa |
Ukuran | PPV100S |