FAM-5-X-2-A-05-R-H-S-A-2

Nomor bagian
4268380
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Standar EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN 55011: 2009 + A1: 2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008
Ukuran 5
Detail tambahan Z = tidak ada
Teknologi pengukuran A = AquaSensor
Konsep kontrol S = Standar
Jenis pompa vakum R = Pompa vakum baling-baling putar
Ukuran filter 05
Tegangan A = 400V-50Hz-3Ph
Pemanas H = Pemanas
Versi 2 = seluler
Media operasi X = Cairan HFD

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media