FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP

Nomor bagian
4219058
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
Fitur lainnya Tidak ada
Beralih titik 1SP
Bahan, konektor, FSK PA
Desain konektor FSK Samping (M8x1 - 3P)
Tekanan nominal [MPa] 0.05
Tekanan nominal [bar] 0.5
Perlindungan permukaan Baja, berlapis seng (scr. + kacang)
Mur pemasangan Dengan (fas. kacang)
Panel kontras Netral
Sekrup pengikat FSK M10
Fungsi tambahan (+ baut banjo) Tanpa
Bahan, bingkai, FSK Aluminium
Bahan pipa Kaca
Geometri pipa Bulat
Fungsi pengalihan FSK Kontak pergantian (perubahan)
Desain konektor steker FSK M8x1 - (3 kutub)
Gasket / O-ring 0
Bahan, cincin-O/cakram penyegel NBR
Nom. ukuran FSA/FSK 76
Model, FSA / FSK FSKF
Sertifikat persetujuan / uji Tidak ada persetujuan

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brosur produk ID

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brosur produk EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Brosur produk ID

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Brosur produk EN

(3.22 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Brosur produk ID

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Brosur produk EN

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Brosur produk ID

(0.57 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Brosur produk EN

(0.57 MB)