Leihg. FPU-1-350/250F2,5G2A3K FISC

Nomor bagian
4195183
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
Panjang selang 4
Jenis selang untuk botol nitrogen 200 bar dengan koneksi ke W24.32x1/14
Tidak ada selang pengisian daya 1
Pengukur tekanan tampilan min. 1 0
Jenis pengukur tekanan 1 Analog
Pengukur tekanan tampilan min. 2 0
Jenis pengukur tekanan 2 Analog
Jenis kotak pelindung Plastik, merah, HYDAC
Kasing pelindung Kasing pelindung
Model Desain standar
Seri FPU-1
Model yang disukai Tidak.