PSRPM20330-22H-C-N-08-L63-24PG-18.0

Nomor bagian
4188744
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
Coil Proporsional 24V
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 100
Fungsi Prop. katup kontrol aliran
Ketik, penggantian manual Penimpaan tebasan
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Aktuator Proporsional
Desain koil 50/2345
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga 20330
Katup Qmax [l/menit] 100
Rangkaian produk PSRPM20330
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Kisaran laju aliran [l/menit] 0 - 63
Ukuran nominal 20
Pmax [bar] 315
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Metrik
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil 3274857
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk ID

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Brosur produk ID

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Brosur produk EN

(1 MB)