Data teknis
Standar | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN 55011: 2009 + A1: 2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008 |
---|---|
Ukuran | 5 |
Detail tambahan | Z = tidak ada |
Teknologi pengukuran | A = AquaSensor |
Konsep kontrol | S = Standar |
Jenis pompa vakum | R = Pompa vakum baling-baling putar |
Ukuran filter | 05 |
Tegangan | P = 230V-60Hz-1Ph |
Pemanas | H = Pemanas |
Versi | 2 = seluler |
Media operasi | M = Minyak mineral |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media