PDB10SPEZ-31-C-N-035V035-0 §0505

Nomor bagian
4061882
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
Coil Tanpa koil
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 120
Fungsi Prop. katup pelepas tekanan
Pengaturan tekanan [bar] 25
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Aktuator Proporsional
Desain koil 40/1836
Jenis penyesuaian Alat
Rongga FC10-S3
Katup Qmax [l/menit] 120
Rangkaian produk PDB10SPEZ
Pengaturan tekanan prod. fam. [bar] 8 - 345
Jenis konektor steker Tanpa koil
Fungsi Katup spul
Rentang pengaturan tekanan [bar] 8 - 25
Ukuran nominal 10
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Dioperasikan oleh pilot
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil -
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk ID

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)