FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2

Nomor bagian
4029356
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Standar EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN 55011: 2009 + A1: 2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008
Detail tambahan Z = seri
Teknologi pengukuran AC = dengan AS & CS
Peringkat filtrasi: Z = elemen filter w/o
Material filter: Z = tanpa
Tegangan H = 440V-60Hz-3Ph
Versi 4 = ponsel dengan pemanas
Media operasi M = Minyak mineral
Ukuran & laju aliran nominal 10/15 = 15l/menit

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media