PPV100S180-FRE07-Z2-24G-K1E2D-10-4305 *

Nomor bagian
4028524
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
Melalui drive Pompa tunggal
Pelabuhan SAE, benang metrik
Posisi, port 1 Radial
Pengontrol Elektr. jarak jauh adj. tekan. kontr.
Segel Viton
Poros Poros kunci ISO Ø45mm
Flensa pemasangan Flensa pemasangan ISO Ø180 4 lubang
Arah rotasi Rotasi searah jarum jam
Perpindahan 180
Rentang pengaturan Tanpa
Ukuran PPV100S