PDR16P-01M-C-N-500-0 §0605

Nomor bagian
4011974
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
Coil Tanpa koil
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 240
Fungsi Prop. katup kontrol tekanan
Ketik, penggantian manual Penimpaan tebasan
Model Default
Penggantian manual Ya.
Aktuator Proporsional
Desain koil 40/1836
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga FC16-3
Katup Qmax [l/menit] 240
Rangkaian produk PDR16P
Pengaturan tekanan prod. fam. [bar] 12 - 350
Jenis konektor steker Tanpa koil
Rentang pengaturan tekanan [bar] 12 - 350
Ukuran nominal 16
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Dioperasikan oleh pilot
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil -
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk ID

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)