DRV-08-11.6/0

Nomor bagian
397862
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Fungsi tambahan Spindel throttle halus
Varian Permukaan galvanis
Jenis penyesuaian Manual
Rongga Koneksi sebaris
Katup Qmax [l/menit] 50
Rangkaian produk Q [l/menit] 0 - 50
Rangkaian produk DRV-08
Tekanan retak [bar] 0,5
Kisaran laju aliran [l/menit] 0 - 50
Fungsi Katup boneka
Fungsi Katup periksa throttle
Ukuran nominal 8
Penunjukan objek DRV-08-11.5/0
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel FKM
Nomor bagian 397862
Desain Pipa

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Brosur produk ID

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Brosur produk EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.11 MB)