IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-SKDK

Nomor bagian
3946162
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Standar EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1: 2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008
Detail tambahan Selang P dengan ulir ulir 5 m
Alat pengukuran Tanpa
Indikator penyumbatan VM 2 BM.1
Tegangan 400V-50Hz-3Ph
Jenis pompa Pompa roda gigi dengan motor
Tipe 1: Alat tulis
Ukuran 1 elemen IX, ~2.2l/menit
Pra-filter OLF-5/4 Toploader