RSM10121E-01-C-N-2-H420V

Nomor bagian
3867830
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
Fungsi tambahan Tekanan pilot secara mandiri. dari tangki pr.
Resolusi 20
Fungsi Katup keseimbangan penghitung
Rasio percontohan 2
Jenis penyesuaian Alat
Rongga 10121
Katup Qmax [l/menit] 60
Rangkaian produk RSM10121E
Pengaturan tekanan prod. fam. [bar] 120 - 420
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 60
Rentang pengaturan tekanan [bar] 240 - 420
Ukuran nominal 10
Penunjukan objek RSM10121E-01-C-N-2-H420V
Pmax [bar] 420
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Metrik
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3867830
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)