P4WEHRE E 25 E300 D01-24PG E1A/V

Nomor bagian
3808041
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
Coil Proporsional 24V
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 800
Fungsi Prop. katup arah
Ketik, penggantian manual Penimpaan tersembunyi
Model Default
Penggantian manual Ya.
Aktuator Proporsional
Desain koil OBE
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga ISO 4401-08-08-0-05
Katup Qmax [l/menit] 800
Rangkaian produk P4WEHRE 25 E
Jenis konektor steker Elektronik bawaan
Fungsi Katup spul
Ukuran nominal 25
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Dioperasikan oleh pilot
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel FKM
Nomor bagian, koil -
Desain Dipasang berjenis-jenis

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Brosur produk ID

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Brosur produk EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Peranti lunak ID

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Peranti lunak EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0 MB)

Industrial Valves
Brosur produk ID

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brosur produk EN

(34.8 MB)