WSM03230C-01M-C-V-125DG

Nomor bagian
3711371
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
Ketik, penggantian manual Timpa dorong
Model Default
Penggantian manual Ya.
Fungsi Katup pengarah proporsional 3/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WSM03230C-01
Desain koil 50/1836
Rongga 03230
Katup Qmax [l/menit] 12
Rangkaian produk WSM03230C
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 0 - 500
Coil 125 V DC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 12
Fungsi Katup boneka
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 12
Ukuran nominal 3
Pmax [bar] 500
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Metrik
Bahan penyegel FKM
Nomor bagian, koil 3400879
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk ID

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)