PPV100-145-FR09-30A4-K-1080-4605 *

Nomor bagian
3646783
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
Melalui drive Pompa tunggal
Pelabuhan SAE, BSPF/metrik
Posisi, port 1 Aksial
Pengontrol Kontrol daya
Segel Viton
Poros Poros kunci SAE F
Flensa pemasangan Flensa pemasangan SAE D 4 lubang
Arah rotasi Rotasi searah jarum jam
Perpindahan 145
Rentang pengaturan Tanpa
Ukuran PPV100