Toko tidak akan berfungsi dengan benar jika cookie tidak aktif.
PPV100-56-FR09-15A4-K-1080-4605 *
Ke kelompok grup induk
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Melalui drive |
Pompa tunggal |
Pelabuhan |
SAE, BSPF/metrik |
Posisi, port 1 |
Aksial |
Pengontrol |
Kontrol daya |
Segel |
Viton |
Poros |
Poros berkunci SAE C |
Flensa pemasangan |
Flensa pemasangan SAE C 4 lubang |
Arah rotasi |
Rotasi searah jarum jam |
Perpindahan |
56 |
Rentang pengaturan |
Tanpa |
Ukuran |
PPV100 |