WSM12120V-01E-C-N-24DG

Nomor bagian
3643614
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
Model Pemantauan posisi sakelar
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Pemantauan posisi sakelar
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup koaksial proporsional 2/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WSM12120V-01
Desain koil 40/1836
Rongga 12120
Katup Qmax [l/menit] 110
Rangkaian produk WSM12120V
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 5 - 350
Coil 24 V DC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 5.5 - 110
Fungsi Katup boneka
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 5.5 - 110
Ukuran nominal 12
Penunjukan objek WSM12120V-01E-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Dioperasikan oleh pilot
Jenis instalasi Metrik
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3643614
Nomor bagian, koil 3000249
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WSM12120V-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk ID

(0.31 MB)

WSM12120V-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk EN

(0.31 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)