4WMH 6 J-F 01/V

Nomor bagian
3587852
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Mengunci
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup pengarah proporsional 4/3 HYDAC
Aktuator Secara manual
Seri katup 4WMH 6 J-F
Rongga ISO 4401-03-02-0-05
Katup Qmax [l/menit] 75
Rangkaian produk 4WMH 6 J
Jenis konektor steker Tanpa koil
Rentang tekanan P [bar] 0 - 350
Coil Tanpa koil
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 75
Fungsi Katup spul
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 75
Ukuran nominal 6
Penunjukan objek 4WMH 6 J-F 01/V
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel FKM
Nomor bagian 3587852
Nomor bagian, koil -
Desain Dipasang berjenis-jenis

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Brosur produk ID

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Brosur produk EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk ID

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk EN

(1.27 MB)