IXU-4-M-G-B-1-C-Z/-S5D5-PKZ

Nomor bagian
3584156
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Standar EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1: 2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008
Detail tambahan Selang tekanan 5m dengan tombak
Alat pengukuran Tanpa
Indikator penyumbatan VM 2 C.0
Tegangan 415V-50Hz-3Ph
Jenis pompa Pompa roda gigi dengan motor
Tipe 1: Seluler
Ukuran 4 elemen IX, ~8,9l/menit
Pra-filter OLF-5/4 Toploader