PWK06020W-01-C-N-6-12PG-4.1

Nomor bagian
3579226
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
Coil Proporsional 12V
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 10
Fungsi Prop. katup arah
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Aktuator Proporsional
Desain koil 50/1836
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga 06020
Katup Qmax [l/menit] 10
Rangkaian produk PWK06020W
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Ukuran nominal 6
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Metrik
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil 3179976
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
PWK06020W Proportional Flow Control Valve
Brosur produk ID

(0.3 MB)

PWK06020W Proportional Flow Control Valve
Brosur produk EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk ID

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)