WSM10120W-01-C-N-24DG

Nomor bagian
3541964
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
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup koaksial proporsional 2/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WSM10120W-01
Desain koil 50/1836
Rongga 10120
Katup Qmax [l/menit] 40
Rangkaian produk WSM10120W
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 0 - 350
Coil 24 V DC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 40
Fungsi Katup boneka
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 40
Ukuran nominal 10
Penunjukan objek WSM10120W-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Metrik
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3541964
Nomor bagian, koil 915142
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WSM10120W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk ID

(0.27 MB)

WSM10120W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brosur produk ID

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Brosur produk EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)