Data teknis
Standar | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008 |
---|---|
Detail tambahan | Z = tanpa |
Indikator penyumbatan | E = Standar, pengukur tekanan balik |
Peringkat filtrasi: | 05 = 5μm AKTIF |
Material filter: | B = Optimikron (ON) |
Ukuran filter | 2 = Elemen 1300 |
Tegangan motor listrik | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Kelompok pompa motor | 6 = 40l/menit; 1,5kW |
Segel | V = FPM (Viton) |
Ketik kode | 10 = Standar |
Versi | N = stasioner tanpa perpindahan |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media