4WH E 10 H S01/V

Nomor bagian
3492061
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
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup pengarah proporsional 4/3 HYDAC
Aktuator Hidrolik
Seri katup 4WH E 10 H
Rongga ISO 4401-05-04-0-05
Katup Qmax [l/menit] 150
Rangkaian produk 4WH E 10 H
Jenis konektor steker Tanpa koil
Rentang tekanan P [bar] 5 - 320
Coil Tanpa koil
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 150
Fungsi Katup spul
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 150
Ukuran nominal 10
Penunjukan objek 4WH E 10 H S01/V
Pmax [bar] 320
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Lainnya
Bahan penyegel FKM
Nomor bagian 3492061
Nomor bagian, koil -
Desain Dipasang berjenis-jenis

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
4WH10 Directional spool valves
Brosur produk ID

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Brosur produk EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Brosur produk ID

(34.8 MB)

Industrial Valves
Brosur produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk ID

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Brosur produk EN

(1.27 MB)