OF5S10V3N2B05E

Nomor bagian
3379640
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Standar EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1: 1997 + A1: 2008
Detail tambahan Z = tanpa
Indikator penyumbatan E = Standar, pengukur tekanan balik
Peringkat filtrasi: 05 = 5μm AKTIF
Material filter: B = Optimikron (ON)
Ukuran filter 2 = Elemen 1300
Tegangan motor listrik N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Kelompok pompa motor 3 = 30l/menit; 0,75 kW
Segel V = FPM (Viton)
Ketik kode 10 = Standar
Versi S = stasioner dengan pengalihan

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media