PDB16PZ-09-C-N-087V087-24PG-8.8

Nomor bagian
3370951
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
Coil Proporsional 24V
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 300
Fungsi Prop. katup pelepas tekanan
Pengaturan tekanan [bar] 60
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Dasar rendah ∆p
Penggantian manual Tidak.
Aktuator Proporsional
Desain koil 40/1836
Jenis penyesuaian Alat
Rongga FC16-2
Katup Qmax [l/menit] 250
Rangkaian produk PDB16PZ
Pengaturan tekanan prod. fam. [bar] 4 - 350
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Fungsi Katup spul
Rentang pengaturan tekanan [bar] 4 - 60
Ukuran nominal 16
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Dioperasikan oleh pilot
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil 3109229
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Brosur produk ID

(0 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Brosur produk EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk ID

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)