RV08A-51-C-N-145

Nomor bagian
3328452
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Model Jenis poppet kerucut
Fungsi Periksa katup
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga FC08-2
Katup Qmax [l/menit] 38
Rangkaian produk RV08A
Tekanan retak [bar] 10
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 38
Ukuran nominal 8
Penunjukan objek RV08A-51-C-N-145
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3328452
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
RV08A-51 Check Valve
Brosur produk ID

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Brosur produk EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)