Data teknis
Tekanan nominal [MPa] | 0.05 |
---|---|
Tekanan nominal [bar] | 0.5 |
Perlindungan permukaan | Baja, berlapis seng (scr. + kacang) |
Mur pemasangan | Dengan (fas. kacang) |
Sekrup pengencang, FSA | M12 |
Panel kontras | Logam telanjang |
Bahan, rangka, FSA | Aluminium |
Bahan, konektor, FSA | Aluminium |
Fungsi tambahan (+ baut banjo) | Tanpa |
Bahan pipa | Kaca |
Geometri pipa | Bulat |
Gasket / O-ring | 0 |
Bahan, cincin-O/cakram penyegel | FPM |
Nom. ukuran FSA/FSK | 254 |
Model, FSA / FSK | FSA |
Sertifikat persetujuan / uji | Tidak ada persetujuan |
Unduhan
Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Brosur produk
ID
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Brosur produk
EN
(0.55 MB)