PDMC05S30A-11-C-N-35-24PU-10.5

Nomor bagian
3270226
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
Coil Proporsional 24V
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 25
Fungsi Prop. katup kontrol tekanan
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Aktuator Proporsional
Desain koil 0
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga 05S30
Katup Qmax [l/menit] 12
Rangkaian produk PDMC05
Pengaturan tekanan prod. fam. [bar] 0 - 35
Jenis konektor steker Pengatur Waktu Junior aksial
Rentang pengaturan tekanan [bar] 0 - 35
Ukuran nominal 5
Pmax [bar] 60
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Ringkas
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil -
Desain Katup kartrid (logika)

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Brosur produk ID

(0.38 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Brosur produk EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)