WSM10120Y-01M-C-N-230AG

Nomor bagian
3178532
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
Ketik, penggantian manual Timpa dorong
Model Default
Penggantian manual Ya.
Fungsi Katup koaksial proporsional 2/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WSM10120Y-01
Desain koil 40/1836
Rongga 10120
Katup Qmax [l/menit] 75
Rangkaian produk WSM10120Y
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 5 - 350
Coil 230 V AC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 4 - 75
Fungsi Katup boneka
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 4 - 75
Ukuran nominal 10
Penunjukan objek WSM10120Y-01M-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Dioperasikan oleh pilot
Jenis instalasi Metrik
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3178532
Nomor bagian, koil 3002594
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WSM10120Y-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk ID

(0.33 MB)

WSM10120Y-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)