PDBM12121PE-01-C-N-060-0

Nomor bagian
3156051
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
Coil Tanpa koil
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 200
Fungsi Prop. katup pelepas tekanan
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Aktuator Proporsional
Desain koil 40/1836
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga 12121
Katup Qmax [l/menit] 200
Rangkaian produk PDBM12121PE
Pengaturan tekanan prod. fam. [bar] 4 - 350
Jenis konektor steker Tanpa koil
Rentang pengaturan tekanan [bar] 4 - 60
Ukuran nominal 12
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Dioperasikan oleh pilot
Jenis instalasi Metrik
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil -
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk ID

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)