PDR08-11-C-N-053-0

Nomor bagian
3144159
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
Coil Tanpa koil
Aliran volume konsumen prod.fam. 0 - 20
Fungsi Prop. katup kontrol tekanan
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Rentang kontrol tekanan yang diperluas
Penggantian manual Tidak.
Aktuator Proporsional
Desain koil 50/1836
Jenis penyesuaian Tidak tersedia
Rongga FC08-3
Katup Qmax [l/menit] 20
Rangkaian produk PDR08-11
Pengaturan tekanan prod. fam. [bar] 0 - 228
Jenis konektor steker Tanpa koil
Rentang pengaturan tekanan [bar] 0 - 37
Ukuran nominal 8
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian, koil -
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk ID

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Brosur produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)