WKM08140X-01-C-N-0

Nomor bagian
3120465
Ke kelompok grup induk
Dalam stok
PCE
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup pengarah proporsional 4/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WKM08140X-01
Desain koil 40/1836
Rongga 08140
Katup Qmax [l/menit] 25
Rangkaian produk WKM08140X
Jenis konektor steker Tanpa koil
Rentang tekanan P [bar] 0 - 350
Coil Tanpa koil
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 25
Fungsi Katup spul
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 25
Ukuran nominal 8
Penunjukan objek WKM08140X-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi Metrik
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3120465
Nomor bagian, koil -
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WKM08140X-01 4/2 Directional Spool Valve
Brosur produk ID

(0.35 MB)

WKM08140X-01 4/2 Directional Spool Valve
Brosur produk EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)