FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70

Nomor bagian
3112277
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Fitur lainnya 2 + E sebagai kontak pergantian
Beralih titik 1SP
Bahan, konektor, FSK PA
Desain konektor FSK Persegi panjang (MPM - SO70)
Tekanan nominal [MPa] 0.05
Tekanan nominal [bar] 0.5
Perlindungan permukaan Baja, berlapis seng (scr. + kacang)
Mur pemasangan Dengan (fas. kacang)
Panel kontras Tanpa
Sekrup pengikat FSK M12
Fungsi tambahan (+ baut banjo) Tanpa
Bahan, bingkai, FSK Aluminium
Bahan pipa PA
Geometri pipa Oval
Fungsi pengalihan FSK Kontak pergantian (perubahan)
Desain konektor steker FSK MPM (2+E)
Gasket / O-ring 0
Bahan, cincin-O/cakram penyegel FPM
Nom. ukuran FSA/FSK 127
Model, FSA / FSK FSK
Sertifikat persetujuan / uji Tidak ada persetujuan

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
Operating manual FSK
Petunjuk pengoperasian/pemeliharaan EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brosur produk ID

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Brosur produk EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Brosur produk ID

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Brosur produk EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Brosur produk ID

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Brosur produk EN

(3.22 MB)