WK10N-01-C-N-230AG

Nomor bagian
3109893
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup pengarah proporsional 4/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WK10N-01
Desain koil 50/1836
Rongga FC10-4
Katup Qmax [l/menit] 32
Rangkaian produk WK10N
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 0 - 350
Coil 230 V AC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 32
Fungsi Katup spul
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 32
Ukuran nominal 10
Penunjukan objek WK10N-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3109893
Nomor bagian, koil 3019736
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WK10N-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Brosur produk ID

(0.34 MB)

WK10N-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Brosur produk EN

(0.34 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)