WS08D-51-C-N-24DG

Nomor bagian
3079445
Untuk kelompok produk tingkat yang lebih tinggi
Dalam stok
Sepotong
Data teknis
Informasi lebih lanjut
Model Merah. el. konsumsi daya.
Ketik, penggantian manual Tidak ada penggantian manual        
Model Default
Penggantian manual Tidak.
Fungsi Katup pengarah proporsional 3/2 HYDAC
Aktuator Magnetik
Seri katup WS08D-51
Desain koil 40/1836
Rongga FC08-3
Katup Qmax [l/menit] 20
Rangkaian produk WS08D-51
Jenis konektor steker MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175301-803
Rentang tekanan P [bar] 0 - 280
Coil 24 V DC
Kisaran aliran volume Q [l/menit] 0 - 20
Fungsi Katup boneka
Kisaran laju aliran Q [l/menit] 0 - 20
Ukuran nominal 8
Penunjukan objek WS08D-51-C-N-24DG
Pmax [bar] 280
Jenis kontrol Aksi langsung
Jenis instalasi UNF
Bahan penyegel NBR
Nomor bagian 3079445
Nomor bagian, koil 3000249
Desain Kartrid

Unduhan

Data CAD tidak dapat ditemukan di tingkat kategori produk. Sebagai gantinya, dapat ditemukan langsung di tingkat produk individual.
Media
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk ID

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Brosur produk EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk ID

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Brosur produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk ID

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Brosur produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk ID

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Brosur produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk ID

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Brosur produk EN

(0.12 MB)